Batterie- und Brennstoffzellenproduktion
Batterieherstellung

Batterie- und Brennstoffzellenproduktion

Fortschrittliche Handhabungslösungen, die von den frühen Stadien der Batterie- und Brennstoffzellenproduktion bis hin zur Stapelung, Endmontage und darüber hinaus reichen, sind Teil von Piabs umfassendem Angebot für die Herstellung von Elektroautos. Wir bieten eine breite Palette an standardisierten Produkten mit bewährter Langlebigkeit sowie vollständig kundenspezifische Werkzeuge zum Greifen, Heben und Bewegen innerhalb der Automobilbranche.

Light lifting

lightlifting

 

Die Technologie von Piab ermöglicht sichere Lösungen für Hochgeschwindigkeitsanwendungen bei allen Anfangsphasen der Fahrzeugbatterieproduktion, z.B. das Sortieren von zerbrechlichen Komponenten und hochwertigen Materialien, sogar auf sehr engem Raum. Wir bieten präzise Handhabungslösungen, die zu Qualitätsverbesserungen und geringerem Abfall führen. Durch den Einsatz von Produkten, die von energiesparenden Ejektoren bis hin zu Saugnäpfen mit hoher Lebensdauer reichen, kann ein echter Hochpräzisionsprozess unabhängig von den Zyklusgeschwindigkeiten und der damit verbundenen Beschleunigung oder Verzögerung erreicht werden.

 

Eine Auswahl passender Produkte für das Light Lifting

Stacking

stacking

 

Die Kombination aus standardisierten Komponenten und maßgeschneiderten Lösungen ist unser Erfolgsrezept für die Lieferung von Systemen an Batteriefabriken und Fahrzeughersteller. Wir entwickeln Lösungen für Anwendungen mit geringem Platzangebot und hohen Verfahrgeschwindigkeiten, in denen hochempfindliche Materialien, wie dünne Folien, sicher gehandhabt werden müssen. Stabilere Komponenten mit schwierigen Konturen, wie z. B. Bipolarplatten, können durch Greifer mit Saugnäpfen gehandhabt werden. Bei Bedarf können die Greifer mit mehreren Vakuumbereichen ausgestattet werden, um alle Arten von Objekten, Materialien und Abmessungen zu erfassen. Je früher wir in die Planung einbezogen werden können, desto besser ist die Basis für ein präzises Ergebnis.

 

stacking_customline

Ein paar Beispiele unserer kundenspezifischen Lösungen für das Stacking

Unsere Greifer mit Saugnäpfen ermöglichen ein schnelles und sicheres Bewegen von starren Bauteilen mit komplexen Formen ohne jegliche Spuren oder Abdrücke. Fehler, wie z.B. das versehentliche Greifen von Doppelblechen, werden durch ausgewählte Kombinationen von Saugnäpfen und Faltenbälgen ausgeschlossen. Unsere Flächengreifer bieten eine schonende Handhabung, da die Aufnahmeflächen mit speziellen Schaumstoffen und Öffnungen versehen sind, um sich an jedes Objekt anzupassen und unebene Oberflächen auszugleichen. Sie eignen sich auch für flexiblere Materialien wie Folien oder instabile Metallrahmen.

Heavy lifting

heavylifting

Für den Endmontageprozess der Batteriemodule bietet Piab Lösungen für den Transfer von Batterien und weiteren Komponenten sowie die Positionsbestimmung und den sicheren Transport vor der Montage in das Auto an. Jeder Teil unseres Sortiments wurde mit Fokus auf Sicherheit für Produkte und Menschen sowie Langlebigkeit, Energieeinsparung und Kosteneffizienz entwickelt. Um die Montagelinie zu vervollständigen, bieten wir auch Lösungen für halb-manuelle Anwendungen.

Eine Auswahl passender Produkte für das Heavy Lifting

Andere Automobil-Anwendungen

Ob es elektrisch oder mit einer anderen Energiequelle betrieben wird, ein neues Fahrzeug hat einen langen Weg vor sich, bevor es schließlich in der Auslieferung angelangt. Piab bietet Greif-, Hebe- und Transportlösungen, die die höchsten Standards in der Automobilindustrie erfüllen. Aus unserer Sicht ist das gleichbedeutend mit hocheffizienten Lösungen, die Verletzungen von Personen und Beschädigung von Material und Maschinen vermeiden und gleichzeitig den Energieverbrauch und Abfall minimieren.


Entdecken

Brauchen Sie Unterstützung? Wir sind hier, um zu helfen.

Füllen Sie das Formular aus, wenn Sie weitere Informationen zum automatisierten Batteriehandling wünschen oder wenn Sie eine allgemeine Beratung durch unsere Automatisierungsspezialisten benötigen.

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten