Artikelnummer: 0200265
20 Varianten
Saugnapf F150 Silikon FCM
Das verwendete Material ist lebensmittelechtes Silikon. Es ist frei von Farbpigmenten, von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. (FDA genehmigt). Die Saugnäpfe sind weich und biegsam und können in einem breiten Temperaturbereich eingesetzt werden.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Beschlag
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, SS
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
M5 AußengewindeCuZn
Without fitting Kein
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Das Silikon-Material erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Geeignet für ebene Flächen.
- Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
- Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
- Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.