新製品 : piCLASSIC™ Neo
Piabの多段式COAX®技術を採用した、コンパクトかつ構成自在な真空ポンプです。信頼性の高い性能、メンテナンスの容易さ、省エネ運転で、サステナブルな製造現場の実現に貢献します。
あらゆる産業に対応するスマートな自動化
Piabは世界中の様々な業界に、生産性と持続可能性を高める効率的な真空技術を提供します。
自動化を支える革新的な製品
当社の真空技術により、精密なハンドリング、効率的な搬送、自動化システム全体でのインテリジェントな連携が可能になります。
お客様の用途に合った製品を見つけてください。
Piabは、先進技術やイノベーション、そして未来の製品開発に注力し、現在だけでなく将来の課題解決もお手伝いします。お客様の次なる自動化への一歩を、私たちがサポート致します。お気軽にご相談ください。


独自の真空システムを設計する
OVM Pro 3Dは、物理的な導入前に仮想環境で独自の真空システムを設計、テスト、最適化できるツールです。Piabの豊富な真空ポンプ、サクションカップ、グリッパー、フィッティング、アクセサリーを活用して、ログインして独自のアプリケーションを作成しましょう。
今後のイベント
最新ニュース
Product news
2025/10/07
BGXシリーズに27mmと63mmの新サイズが登場:袋物のハンドリングをさらに効率的に。
Piabからお知らせです。弊社のBGXカップに新しく27mmと63mmのサイズが加わり、選択肢の幅がさらに広がります。薄く破れやすい袋物のピッキング用に開発されたBGXカップは、低真空度においても確かなグリップ力を発揮します。青色のシリコン製で作られたこのカップは、FDAおよびEU規格に準拠し、食品に直接触れても全く問題がありません。また、多様な温度に適応します。

Product news
2025/09/16
DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上
Piabは、耐久性と汎用性を兼ね備えた、コンパクトでモジュール式の真空ポンプ DFE(デュアルファンクション エジェクター)を自信を持って発表いたします。

Product news
2025/06/23
Filter Monitoring Enables Preventive Maintenance
粉末搬送における持続可能な進歩:資源効率とエネルギー使用量削減をサポート

登録する
無料のPiabアカウントを作成
アカウント登録をすれば、より詳細な製品情報、CADデータなど、設計・選定プロセスに役立つ資料にアクセスできるようになります。