Ogólne
Aplikacja
DrySheetMetal, OilySheetMetal
Cechy
OilySheetMetal, DrySheetMetal
Model przyssawki
BFFT80P-2 Dry metal sheet
Specyfikacja
Dry metal sheet
Ruch, pionowy maks.
21 mm
Minimalny promień krzywizny
110 mm
Model przyssawki
BFFT80P-2 Oily metal sheet
Specyfikacja
Oily metal sheet
Opcje mocowania
Filtr siatkowy
Rodzaj mocowania
Gwint typu NPT
Wysokości 2 (Actuated)
17,1 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
86,4 mm
Średnica zewnętrzna
82,7 mm
Wydajność - siła podnoszenia
BFFT80P-2 Dry metal sheet
20 -kPa
40 -kPa
60 -kPa
90 -kPa
BFFT80P-2 Oily metal sheet
20 -kPa
40 -kPa
60 -kPa
90 -kPa
Materiał
Minimalna temperatura
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Odporność na zużycie
+++
+++
+++
Warunki atmosferyczne i ozon
+++
+++
+++
Rysunki wymiarowe
Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:
- Temperatura pokojowa: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4