Filtry główne
<p>Filtry są płucami urządzenia do transportu materiałów sypkich. Usuwają one pył, który w przeciwnym razie zanieczyściłby zakład produkcyjny i płuca operatorów. Zapewniają ponadto ciągłość działania pompy próżniowej, zgodność z rygorystycznymi i stale zmieniającymi się przepisami w zakresie bezpieczeństwa oraz innymi wymaganiami dotyczącymi BHP w ramach różnych procesów. Położenie filtrów urządzenia do transportu materiałów sypkich jest różne — mogą być one umieszczone wewnątrz korpusu przenośnika lub na zewnątrz we wlotach powietrza, aby zapewnić zgodność z wyższymi wymaganiami. </p> <p>Przenośniki próżniowe stanowią hermetyczne, alternatywne rozwiązanie dla kubełkowych, śrubowych lub innych rozwiązań mechanicznych do przenoszenia proszków i granulatów. Oczekiwania i wymagania znacznie się jednak zmieniły w ciągu ostatnich dziesięcioleci. W odpowiedzi na te zmiany montaż filtrów stał się łatwiejszy, klasa filtracji i przepuszczalność powietrza zwiększyły się, a konstrukcja stała się modułowa. Seria urządzeń do transportu materiałów sypkich Piab z 1991 roku była wyposażona w jeden filtr, a obecnie jest to 1, 3 lub 7 filtrów, w zależności od przenoszonej objętości lub rozmiaru przenośnika.</p> <p>Ponadto wprowadzenie wbudowanego zespołu otrzepywania ułatwiło konfigurację i czyszczenie przenośników, co doprowadziło do wydłużenia żywotności filtra i zwiększenia wydajności produkcyjnej z powodu mniejszej konieczności wykonywania sterylizacji materiału filtrującego podczas produkcji. System otrzepywania jest obecnie wbudowany w każde urządzenie do transportu materiałów sypkich Piab i jest zintegrowane z górną pokrywą przenośnika. Urządzenia te charakteryzuje praca w cyklach, a przenoszony materiał jest wyrzucany pod koniec każdego okresu do zbiornika lub maszyny odbierającej. Po zakończeniu okresu, filtr jest czyszczony za pomocą funkcji otrzepywania. Każdy filtr ma swój własny otrzepywacz, który zapewnia najwyższy poziom wydajności. </p>