Materiały można pobierać z beczki lub zbiornika bez konieczności ręcznego przenoszenia dużych worków lub beczek, co pozwala zwiększyć produktywność oraz ergonomię środowiska pracy. Dodatkowo układ zamknięty pozwala stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla pracowników, minimalizując ekspozycję na pył. W porównaniu do innych technologii stosowanie rozwiązań transportu próżniowego firmy Piab do przesyłania produktu z mieszarki lub blendera redukuje również ryzyko segregacji oraz zanieczyszczenia materiału. Wszystkie urządzenia do transportu materiałów sypkich firmy Piab mają modułową konstrukcję i charakteryzują się niewielkimi rozmiarami oraz wysoką wydajnością, dzięki czemu mogą być stosowane w większości środowisk. Konserwacja, regularne czyszczenie i wymiana filtrów są łatwe do przeprowadzenia, co minimalizuje czas przestojów oraz zapewnia dobrą higienę sprzętu.