Przejdź do treści

piFLOW®i — przemysłowy transport próżniowy

Gdy istnieje potrzeba zastosowania bardziej wytrzymałego, niezawodnego i uniwersalnego rozwiązania do transportu materiałów przemysłowych, najlepszym wyborem jest piFLOW®i. Do typowych przenoszonych przez niego materiałów należą detergenty, środki suszące, piasek, sól przemysłowa, toner w proszku, glina, tlenek chromu, tlenek glinu, talk, krzemionka, filtry do papierosów, łupiny orzechów włoskich, odpady, proszek PCW, granulki plastiku, węglan wapnia, metyloceluloza, proszek tlenku glinu lub granulki/części plastiku i wiele innych… Urządzenie piFLOW®i może zastąpić przenośniki mechaniczne, takie jak podnośniki kubełkowe lub przenośniki taśmowe, zapewniając ergonomiczne, bezpyłowe środowisko pracy bez zagrożenia dla dróg oddechowych pracowników, zwłaszcza gdy transportowane są materiały niebezpieczne, toksyczne lub uczulające. Seria piFLOW®i obejmuje modele o objętości wsadu 6, 8, 14 i 28 l (ok. 0,064, 0,085, 0,149, 0,302 m³), które mogą transportować do 7,5 tony/h (15 000 lbs/h). Ich korpus wykonany jest ze stali nierdzewnej (ASTM 304L). Wszystkie części mające kontakt z przenoszonymi materiałami (korpus przenośnika i uszczelnienia) są zgodne z normami WE nr 1935/2004 i WE nr 10/2011; w zależności od konfiguracji dostępny jest certyfikat ATEX dotyczący odprowadzania pyłów. Seria ta jest dostępna z dwoma różnymi poziomami automatyzacji. Wersja standardowa to prosty, niezawodny przenośnik próżniowy. Z kolei wersja BVO (z optymalizacją objętości wsadu) jest wyposażona w czujnik poziomu ułatwiający ustawianie objętości partii, co prowadzi do skrócenia czasu ustawiania przenośnika przy zmianie materiału i zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa pracy dzięki ograniczeniu możliwości popełnienia błędu przez człowieka.

Przeczytaj więcej
32 Produkty
Filter
  • Branże przemysłu
    Show all