Ogólne
Aplikacja
Zaolejone arkusze blach
Cechy
Zaolejone arkusze blach
Model przyssawki
BFFT50P Oily metal sheet
Specyfikacja
Oily metal sheet
Ruch, pionowy maks.
11 mm
Minimalny promień krzywizny
85 mm
Model przyssawki
BFFT50P Dry metal sheet
Specyfikacja
Dry metal sheet
Opcje mocowania
Filtr siatkowy
Rodzaj mocowania
Gwint typu NPT
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
46,7 mm
Średnica zewnętrzna
54,4 mm
Wydajność - siła podnoszenia
BFFT50P Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT50P Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Materiał
Minimalna temperatura
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Odporność na zużycie
+++
+++
+++
Warunki atmosferyczne i ozon
+++
+++
+++
Rysunki wymiarowe
Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:
- Temperatura pokojowa: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4