Firma Piab nadal rozwija swoją najważniejszą linię narzędzi do kobotów, tak aby stała się ona dostępna dla wszystkich użytkowników końcowych. Firma Piab oferuje teraz rozwiązania do urządzeń piCOBOT® i piCOBOT®L w wersjach całkowicie dostosowanych do FANUC CRX. Plug and play pod każdym względem.
Przemyślane narzędzie końcowe robota piCOBOT® firmy Piab już od blisko dziesięciu lat cieszy się powodzeniem na rynku wyposażenia kobotów. Z jednej strony jest to spowodowane konstrukcją urządzenia — jest kompaktowe, przyjazne dla użytkownika i cechuje się niezrównaną precyzją.
Drugą częścią sukcesu są jego możliwości. Pomimo ograniczonej masy, zaledwie 720 g, to narzędzie EOAT jest w stanie podnosić przedmioty o wadze do 7 kg. W 2022 roku wprowadziliśmy na rynek nowy, jeszcze bardziej wydajny model — piCOBOT®L o udźwigu do 16 kg.
Od momentu wprowadzenia na rynek rozwiązania dla urządzenia piCOBOT® i piCOBOT®L były przystosowywane do wymagań kilku różnych producentów kobotów, w tym firmy FANUC, z którą Piab współpracował podczas poprzednich adaptacji swoich rozwiązań.
„Po zastosowaniu naszych certyfikowanych adaptacji piCOBOT® i piCOBOT®L do robotów CR4/CR7 i LR Mate 200 firmy FANUC kolejnym naturalnym etapem było dopasowanie tej konfiguracji do serii CRX. Dziś udało się nam to osiągnąć — opracowaliśmy rozwiązanie plug and play w pełnym tego słowa znaczeniu!” — mówi Madeleine Sheikh, Product Manager w dziale Vacuum Automation Piab.
Nowa konfiguracja Fanuc CRX jest pełnym pakietem obejmującym wtyczkę oprogramowania, interfejs mechaniczny, zgodne ze specyfikacją, okablowanie i węże sprężonego powietrza, które jako całość umożliwiają klientowi końcowemu bezpieczną i łatwą w obsłudze interakcję z kobotem. Do konfiguracji można dołączyć stale poszerzaną serię przyssawek i akcesoriów firmy Piab, co pozwala na dostosowane jej do wymogów dowolnego zastosowania.
„Nasze nowe zestawy piCOBOT® i piCOBOT®L są w pełni przetestowane, zatwierdzone i certyfikowane przez firmę FANUC jako urządzenia CRX i będą sprzedawane jako takie” — podsumowuje Madeleine Sheikh.
Rozwiązania piCOBOT® i piCOBOT®L są nie tylko sprzedawane przez firmę FANUC jako wyposażenie do kobotów, ale są także dostępne na stronie piab.com, w pełni konfigurowalne z pakietem CRX jako uzupełnienie poprzednich adaptacji.
Więcej informacji
Luba Biber, Global Marketing Manager, dział Vacuum Automation
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Niemcy
www.piab.com
O firmie Piab
W firmie Piab rozwijamy automatyzację, tworząc trwałe rozwiązania zapewniające bezpieczniejsze i bardziej wydajne miejsca pracy w zautomatyzowanym świecie. Sprawiamy, że roboty mają zdolność chwytania, materiały są przenoszone w sposób przemyślany, a ludzie mają dodatkową siłę do podnoszenia. Chcemy ulepszać świat. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich sfer naszej działalności. Jest ono obecne w każdym pomyśle, każdej wymianie zdań, każdym produkcie i każdym rozwiązaniu, które oferujemy. Nasi klienci są przedstawicielami wszystkich sektorów: spożywczego, motoryzacyjnego, związanego z opakowaniami, logistyczno-magazynowego, e-commerce, elektronicznego, chemicznego i farmaceutycznego oraz w produkcji ogólnej.
Wizją, jaka przyświeca firmie Piab w jej działalności, jest zautomatyzowany świat, w którym nie marnuje się zasobów, a ludzie nie odnoszą obrażeń.
Zatrudniająca ponad 1200 pracowników firma Piab, która osiągnęła sprzedaż na poziomie 2,2 miliarda SEK i ma cztery duże oddziały, jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w blisko 100 krajach.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.