コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0205157 12 種類

Suction cup B75XP Polyurethane 30/60, for thread insert

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material of the DURAFLEX® is mark-free.

詳細を見る

種類

Show all (12)

特長

製品選定でお困りですか?

ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。