Général
Conception de ventouse
Round
Caractéristiques
Tôle grasse
Matériaux
Polyuréthane (PU)
Modèle de ventouse
BFFT120 Dry metal sheet
Spécification
Dry metal sheet
Mouvement, vertical max.
26 mm
Rayon decourbure mini
75 mm
Modèle de ventouse
BFFT120 Oily metal sheet
Spécification
Oily metal sheet
Tailles des fixations
3/8"
Genre de la fixation
Femelle
Type de fixation
Filetage Gaz
Hauteur 2 (Actuated)
39 mm
Diamètre extérieur, en action
124 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Performance - forces de levage
BFFT120 Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT120 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Matériel
Température
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Dureté
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Résistance à l’usure
+++
+++
+++
Climat & ozone
+++
+++
+++
Dessins côtés
Cette activité nécessite une connexion
Veuillez S'identifier ou S'inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com
Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:
- Température ambiante: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4