Général
Conception de ventouse
Round
Caractéristiques
Tôle grasse
Matériaux
Polyuréthane (PU)
Modèle de ventouse
BFFT90P Oily metal sheet
Spécification
Oily metal sheet
Mouvement, vertical max.
22,6 mm
Rayon decourbure mini
130 mm
Modèle de ventouse
BFFT90P Dry metal sheet
Spécification
Dry metal sheet
Options de fixation
Filtre maille
Tailles des fixations
3/8"
Genre de la fixation
Femelle
Type de fixation
Filetage NPT
Diamètre extérieur, en action
95,5 mm
Performance - forces de levage
BFFT90P Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT90P Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Matériel
Température
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Dureté
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Résistance à l’usure
+++
+++
+++
Climat & ozone
+++
+++
+++
Dessins côtés
Cette activité nécessite une connexion
Veuillez S'identifier ou S'inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com
Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:
- Température ambiante: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4