Une solution pour l’automatisation, avec de nombreuses applications
<p>L’industrie nutraceutique est un monde qui se situe entre les industries agroalimentaire et pharmaceutique et peut couvrir diverses pratiques, de la production d’aliments fonctionnels ou de compléments alimentaires à la production pharmaceutique stérile. Cette diversité implique de multiples exigences pour la fabrication de matériel, tout en préservant l’intégrité du produit. La plupart des équipements de transport doivent être de qualité alimentaire uniquement, mais dans certains cas, des règles plus rigoureuses s’appliquent, en particulier si le matériau transporté présente un risque pour la santé des opérateurs.</p>
<p>Piab propose une large gamme de transporteurs pneumatiques pour tous ces besoins, y compris ceux de qualité alimentaire et antistatiques avec les certifications ATEX poussière ou ATEX gaz. Pour transporter des poudres et des granulés, l’un des modèles piFLOW®p ou piFLOW®fc est recommandé, en fonction de la capacité nécessaire, des caractéristiques du matériau et même du niveau d’intervention manuelle de l’opérateur lors de la configuration et de l’utilisation en cours. Le piFLOW®p est disponible avec quatre niveaux d’automatisation différents, allant du produit standard au réglage automatique entièrement automatisé. Pour transférer des comprimés ou d’autres matériaux plus vulnérables, nous recommandons d’utiliser le piFLOW®t, équipé de la technologie piGENTLE® pour éviter de les écraser pendant le transfert.</p>
<p>Les transporteurs pneumatiques peuvent être utilisés à plusieurs étapes de la ligne de production, y compris le chargement et le déchargement des presses à comprimés, des machines de remplissage de gélules, des unités de mélange, des compacteurs à rouleaux et des machines de remplissage à tarière jusqu’à l’emballage et au conditionnement. Une idée fausse concernant le transport pneumatique est qu’il endommage nécessairement le produit ou entraîne la séparation du produit dans les mélanges de poudre. Avec les réglages appropriés et le bon dimensionnement, les transporteurs Piab surmontent ces défis, vous n’avez donc pas à vous soucier des variations de formulation des produits. Le faible encombrement permet également une disposition flexible.</p>