新品
piCLASSIC™ Neo Inline - 1
新品
piCLASSIC™ Neo Inline - 2
新品
piCLASSIC™ Neo Inline - 3
订货号: piCLASSIC Neo Inline

piCLASSIC™ Neo Inline

piCLASSIC™ Neo Inline 是一款基于 COAX ®技术的气动真空泵,可确保强大而可靠的性能。直列式设计,排气方向与真空端口相反,可轻松安装在型材上并与 EOAT 和机器人系统无缝集成。其模块化确保了适应性、灵活的安装和用户友好的维护,满足了多样化的应用需求。它具有用于搬运泄漏或密封材料的可选节能功能,...

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 直列式设计和灵活安装,排气方向与真空端口相反,可实现型材上的齐平安装以及与手臂末端工具 (EOAT) 和机器人系统的顺利集成。有多种安装选项可供选择。
  • 根据所选的 COAX ®发生管的数量和类型(高初始流量、超高真空度或低/波动进气压力)实现多功能真空性能
  • 可配置设计提供轻松集成的灵活性和定制功能,以满足特定的应用需求,例如接口和密封材料(NBR,FKM,EPDM),以及提供各种可选配件。
  • 采用模块化设计,配备集中式阀门接口和易于获取的发生管,方便用户维护,支持维修工作并减少停机时间。直列式设计进一步支持安装选项,以确保在日常维护过程中轻松快速地访问。
  • 轻质设计和小体积可适合狭小空间并可直接安装在EOAT上。
  • 采用生物基或再生材料制成塑料部件的生态环保设计,在不影响坚固性和耐用性的情况下最大限度地减少二氧化碳排放量。
  • 通过可选的节能功能实现节能运行,可用于搬运泄漏或密封的材料。
  • 多种配件和升级可能性,确保适应当前和未来的应用需求。