新品
piCLASSIC™ Neo - 1
新品
piCLASSIC™ Neo - 2
新品
piCLASSIC™ Neo - 3
订货号: piCLASSIC Neo

piCLASSIC™ Neo

piCLASSIC™ Neo是一款基于COAX ®技术的气动真空泵,可确保强大而可靠的性能。其小巧的体积和模块化设计确保了适应性、灵活的安装和用户友好的维护,满足多样化的应用需求。它由优质可持续材料制成,并具有可选的节能功能,可用于搬运泄漏或密封材料,可确保节能运行,同时保持所需的真空能力。非常适合包装、快速消费品、电子、汽车和一般工业应用。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 根据所选的 COAX ®发生管的数量和类型(高初始流量、超高真空度或低/波动进气压力)实现多功能真空性能
  • 可配置设计提供轻松集成的灵活性和定制功能,以满足特定的应用需求,例如接口和密封材料(NBR,FKM,EPDM),以及提供各种可选配件。
  • 由于有各种安装选项以及安装过程中可用的辅助压缩空气位置,因此安装十分灵活
  • 采用模块化设计,配备集中式阀门接口,可轻松取得真空管,方便用户维护,支持服务工作并最大限度地减少停机时间。
  • 轻巧的设计和较小的体积使其适合狭小的空间。
  • 采用生物基或再生材料制成塑料部件的生态环保设计,在不影响坚固性和耐用性的情况下最大限度地减少二氧化碳排放量。
  • 通过可选的节能功能实现节能运行,可用于搬运泄漏或密封的材料。
  • 多种配件和升级可能性,确保适应当前和未来的应用需求。