旋转接头 3/4" NPT - NBR、EPDM、FKM - 1
旋转接头 3/4" NPT - NBR、EPDM、FKM - 2
订货号: 0250288
6 种类

旋转接头 3/4" NPT - NBR、EPDM、FKM

piCLASSIC™ Neo的旋转适配器可灵活定位真空接口和排气接口。它使真空过滤器能够与发生器一起使用,从而最大限度地减少停机时间和维修工作。该适配器可旋转,直到用锁紧螺母固定,支持在狭小空间或硬管道系统中的安装工作。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 旋转接头 G3/4" - NBR、EPDM、FKM
    0250287
  • 旋转接头 G1" - NBR、EPDM、FKM
    0250289
  • 旋转接头 G3/4" 外螺纹 - NBR、EPDM、FKM
    0250283
  • 旋转接头 3/4" NPT 外螺纹 - NBR、EPDM、FKM
    0250285
  • 旋转接头 G1" 外螺纹 - NBR、EPDM、FKM
    0250286
  • 旋转接头 3/4" NPT - NBR、EPDM、FKM
    0250288

特性

  • 锁定前具有可旋转/旋转功能,可轻松定位和安装。
  • 使真空过滤器能够与泵一起使用,最大尺寸为 G1”,由 Piab 提供。
  • 可用作 piCLASSIC™ Neo 的完整适配器(“cpl”)(包括连接板)或补充适配器(“外螺纹”)(不带连接板)。
  • 当发生器已预先配置旋转适配器作为真空接口时,“旋转适配器外螺纹”与 piCLASSIC™ Neo 真空端口兼容。
  • 当发生器未在 piCLASSIC™ Neo 配置器中预先配置旋转适配器作为真空连接时,可以将“旋转适配器 cpl.”安装在 piCLASSIC™ Neo 真空端口上,或安装在任何 piCLASSIC™ Neo 排气口上。