新品
piSAVE® ESL 升级套件 piCLASSIC™ Neo,D=8 - 1
订货号: 0248186
4 种类

piSAVE® ESL 升级套件 piCLASSIC™ Neo,D=8

piSAVE® ESL是一种全气动节能功能,旨在高效处理泄漏的材料和物体,与piCLASSIC™ Neo 兼容。它动态调节喷射器进料压力水平以维持所需的真空水平,从而最大限度地减少压缩空气消耗。该系统可确保最佳能量利用,不会产生可能影响精密材料的不必要真空波动,并可自动补偿泄漏变化。该系统提供可靠的真空性能,降低噪音,同时支持节能操作
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • piSAVE® ESL 升级套件 piCLASSIC™ Neo,D=8
    0248186
  • piSAVE® ESL 升级套件 piCLASSIC™ Neo,D=10
    0248187
  • piSAVE® ESL 升级套件 piCLASSIC™ Neo,G1/4"
    0248188
  • piSAVE® ESL 升级套件 piCLASSIC™ Neo,1/4" NPT
    0248189

特性

  • 与 piCLASSIC™ Neo 兼容,具有直接的机械和气动兼容性,可实现高效的安装。
  • 针对泄漏材料和物体的节能处理进行了优化,根据泄漏变化进行动态调整,实现可靠高效的真空性能。
  • 动态自动调节喷射器进料压力以达到并保持所需的真空水平,从而最大限度地减少压缩空气的用量。
  • 真空度可在 20 – 70 kPa 之间调节,并配有用户友好的界面,可进行精确控制。
  • 防止不必要的真空波动,保护精密敏感的材料。
  • 通过降低压缩空气的使用来降低噪音水平
  • 全气动、自我调节操作,无需外部控制或编程。