建议

分类

产品

内容

新品
piSAVE® ESS 升级套件 piCLASSIC™ Neo,1/4" NPT - 1
订货号: 0247730
4 种类

piSAVE® ESS 升级套件 piCLASSIC™ Neo,1/4" NPT

piSAVE® ESS是一种全气动节能功能,旨在安全高效地处理密封材料和物体,与piCLASSIC™ Neo兼容。它自动控制输送到泵的压缩空气,最大限度地减少压缩空气的用量,同时确保快速、安全的操作。需要时,系统会重新充气压缩空气,以维持安全保留物体所需的真空水平。 piSAVE® ESS专为可靠性和效率而设计,可降低...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • piSAVE® ESS 升级套件 piCLASSIC™ Neo,D=8
    0247727
  • piSAVE® ESS 升级套件 piCLASSIC™ Neo,D=10
    0247728
  • piSAVE® ESS 升级套件 piCLASSIC™ Neo,G1/4"
    0247729
  • piSAVE® ESS 升级套件 piCLASSIC™ Neo,1/4" NPT
    0247730

特性

  • 与 piCLASSIC™ Neo 兼容,具有直接的机械和气动兼容性,可实现高效的安装。
  • 确保安全、节能地处理密封材料和物体,同时不影响性能。
  • 自动控制向泵供给压缩空气。关闭并重新启动气流以维持预设的真空水平,从而最大限度地减少压缩空气消耗。
  • 真空度可在30-90kPa之间调节
  • 流量容量大,最多可以为 6 个 COAX 喷射器 MIDI 提供服务。
  • 与连续气流操作相比,噪音最小
  • 用户友好界面,易于维护和真空水平调节。
  • 全气动、自我调节操作,无需外部控制或编程。

比较产品

已添加 0 个物品
比较