建议

分类

产品

内容

Suction Cup MX family - 1
订货号: S.MX

Suction Cup MX family

排名第一的物品拣取器。出色地用于拣取不同的物体 - 主要用于物流、仓储、电商和回收应用。这是一种拥有极其出色的抓持能力的多功能吸盘,适用于任何物体表面。尺寸包含 35-65 mm(直径)。能够很好地用于搬运难以处理的包、小袋、纸箱、回收物体以及更多物体。采用三重硬度的吸盘设计:-柔软的纤薄吸唇能够提供卓越的真空密封能力...
阅读更多

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 用于物流、仓储、电商和回收应用。
  • 出色地用于拣取不同物体。
  • 这是一种拥有极其出色的抓持能力的多功能吸盘,适用于任何物体表面。
  • 能够很好地用于搬运难以处理的包、小袋、纸箱、回收物体。
  • 吸盘采用 Duraflex® 材料制成,这种材料结合了橡胶的出色弹性与聚氨酯的耐磨性。
  • 这种材料拥有出色的弹性记忆和“无痕迹”的特点。
  • 使用 Piab 的吸盘配置器进行配置吸盘。

比较产品

已添加 0 个物品
比较