Suction cup FCX - 1
订货号: S.FCX

Suction cup FCX

FCX50 吸盘采用多唇边设计,可牢固抓取凹凸不平的表面。由于所需的真空度较低,FCX50 吸盘可牢固、轻柔地抓取水果,确保将原始状态的水果交付给客户。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 该吸盘在不规则和难吸附的表面上密封得非常好,以确保可靠和节能的解决方案。
  • 适应性强的多唇边设计,可以吸取水果/蔬菜的狭窄部分和较宽部分。
  • 柔性波纹体让唇边可以适应、重新对齐和紧密密封,即使吸盘朝向物体离轴降低也是如此。
  • 有带外螺纹的食品级可检出型塑料接头或耐酸不锈钢接头供选择。
  • FCM,硅橡胶符合 FDA 21 CFR 177.2600 和欧盟 1935/2004。
  • 经久耐用的高端硅橡胶材料。
  • 硅胶材料中混合了少量的金属添加剂 (Fe),使其具备可检出特性。