建议

分类

产品

内容

Suction cup ECX - 1
订货号: S.ECX

Suction cup ECX

Piab 的 ECX36 蛋类专用吸盘由透明的不可检出型食品级硅树脂制成。其稳定的设计与多级驱动功能相结合,可轻松控制产品的释放。这可以最大限度地降低蛋类损坏的风险,从而实现高速应用。由于操作所需的低真空,节省了能源。此外,在搬运过程中,减少了蛋清从细小裂缝渗出的情况,从而可以降低清洁的频率。尽管如此,蛋类吸盘还是易于...
阅读更多

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 专为低真空度(10 至 40 -kPa)而设计,节约能耗。
  • 基于吸盘的稳定设计,通过多级驱动和自锁波纹体实现高速应用。
  • 易于现场清洁,长期耐洗涤剂和超声波清洁。
  • 简单通用的接头接口,符合行业标准。
  • 吸盘高与传统蛋杯相当,令 1:1 更换十分简便。
  • 符合 FCM、FDA 21 CFR 177.2600、EU 1935/2004 和 EU 2023/2006 法规。
  • 经久耐用的高端透明硅橡胶材料。

比较产品

已添加 0 个物品
比较