BLFF吸盘

强劲性能,极致灵活

新品
Suction Cup BLFF family - 1
订货号: S.BLFF

Suction Cup BLFF family

BLFF 是 Piab 为现代仓储、电子商务、物流和一般工业领域推出的全新高性能吸盘系列。它既具备在袋装、非规则形状以及多孔材料上实现密封所需的柔性适应能力,又兼具有搬运重型纸箱和平整盒子所需的强度借助高流量能力与柔软可贴合密封唇边的独特组合,BLFF 不仅能够搬运重型物料,还能应对传统吸盘唇边难以可靠密封的“棘手”工件,从而有助于提高拣选速度,并减少自动化系统中的换型次数。BLFF 提供直径 Ø42mm和 Ø55mm两种规格,以及中等硬度和高硬度两种硬度等级,可替代多种传统吸盘类型,并简化工具、设置和备件管理。吸盘采用可回收 TPE 材料模制而成,并安装在可拆卸的金属接头上,便于更换和回收。经过严苛的循环测试和耐磨测试验证,并适用于集中式和分布式真空系统,BLFF 提供了一种坚固耐用的抓取解决方案,能够胜任当今以及未来的包装材料需求。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 多功能吸盘系列适用于仓储、电商、物流和一般工业领域的混合物品搬运。
  • 其独特的唇边和波纹体设计,结合高真空流量,可牢牢抓取刚性纸箱以及轻质、易变形或“难以处理”的物品,尤其适用于通常较难实现密封的场合。
  • 提供两种硬度等级(中等、高)。
  • 采用可回收的TPE物料和可拆卸金属接头,方便更换,提升可持续性。
  • 来自 Piab 循环测试、耐磨测试和高载荷测试验证的卓越可靠性与超长使用寿命。
  • 提供Ø42mm和Ø55mm两种尺寸,并采用清晰的颜色编码区分不同硬度等级。
  • 配备多种接头选项、可选的piSense阀门以及适用于多尘环境的可清洗高流量过滤器。
  • 适用于集中式和分布式真空系统,以及单吸盘或多吸盘抓手。

BLFF:为性能而设计

聆听我们的工程师:BLFF背后的思考

跟随我们的工程师一同走进幕后,了解支撑 BLFF 的技术原理、应用逻辑以及创新点,看看它如何在严苛工况下依然保持卓越表现。

重新定义真空搬运:BLFF概念视频

对 BLFF 概念的快速概览——其结构、材料以及设计优化如何协同作用以满足您的期望。

BLFF选型指南

BLFF 硬质版:专为深真空与末端执行器应用打造

BLFF的硬质版本专为最苛刻的搬运环境而设计,在这些环境中需要高真空、超高流量以及高加速度。其加强型结构在提升重物以及进行激烈的高速运动时,能够保持稳定,不会发生塌陷或密封失效。

主要特点

  • 优化用于极限真空流量(约500 Nl/min)和高真空度。
  • 在高加速度和瞬时冲击力作用下仍能保持结构完整性。
  • 适用于重负载、刚性物件以及复杂的自动化环境。
  • 耐用、防磨损的设计,可适应长时间工作节拍。

理想应用

  • 高速包裹与物流分拣线
  • 重型包装物料
  • 具有挑战性的料箱抓取环境
  • 机器人动作幅度大、速度快的工况

BLFF 中等版:多物料搬运吸盘

中等硬度版本在灵活性和提升强度之间实现了理想的平衡。它支持高流量、较高真空度,并且在应对较重或具有挑战性的物料时都能稳定可靠地工作。当你需要在不过于刚硬的前提下获得可靠性能时,这一款是理想之选。

中等版主要特点

  • 设计用于高真空流量(约250 Nl/min)并具有具有出色的密封能力。
  • 非常适合多种物料特性组合——无论是刚性、半刚性,还是易变形物料。
  • 对于具有不同表面的物料,具有更大的行程和适应性。
  • 即使在高真空度下运行时仍能保持稳定的搬运性能。

理想应用

  • 通用料箱分拣
  • 混合SKU仓储与电商商品
  • 适用于多种包装形式的工位”
  • 可同时搬运轻型和较重零部件的生产线

混合版本:适用于轻质及易损工件的柔性抓取

混合版本允许在一个末端执行器中划分不同的功能性能区域。中等硬度版本吸盘形成稳定的基础,而针对性的硬质或中等硬度区域则可根据特定负载或产品条件进行优化——且无需对机械结构重新设计,也不必重新编程机器人。

如果您不确定单一硬度或混合版本是否适合您的应用,请联系我们的专家。

一组不同尺寸和颜色的 BLFF 真空吸盘,包括绿色、蓝灰色和米色版本。

常见问题:关于BLFF您需要知道的一切

BLFF可以搬运哪些类型的物品?

BLFF 可抓取多种类型的物品——从沉重、刚性的包裹到轻质、易变形或形状不规则的物料。其自适应唇边和波纹体结构,使其能够在塑料、渗透性纸张、纸板以及仓储、电商和物流中常见的多种混合物料表面实现可靠密封。

BLFF是否易于维护或更换?

是的。BLFF使用两部分接头,吸盘和下接头可以快速更换,同时保持上接头不动。可选的高流量过滤器易于清洁。所有组件均为快速维护、最小停机时间和长期耐用性而设计。

BLFF硬度级别之间有什么区别?

BLFF有两种硬度等级,以便您根据流量和搬运需求匹配性能。硬质提供强大、稳定的抓握力,适用于重物;中等提供平衡的搬运,适用于混合产品。所有版本均有Ø42和Ø55。

可持续性

BLFF的设计注重可持续性。吸盘和下部接头中使用的所有塑料均可完全回收,金属部件设计用于重复使用。所有组件都可以拆卸,以便进行适当的生命周期终结回收。