建议

分类

产品

内容

Suction cup BGX family - 1
订货号: S.BGX

Suction cup BGX family

BGX 吸盘专为拣选轻薄、脆弱的包袋而开发。即使在较低的真空度下,其纤薄的唇边也能实现出色的密封效果。这些吸盘由 FDA 和欧盟批准的蓝色硅胶制成,可直接与食品接触,适用于高温和低温应用。BGX 吸盘采用一体式设计,可在快速/半快速机器人应用中安全稳定地固定产品。配备两个波纹管,能够在拾取产品时补偿不同的高度和不平整的...
阅读更多

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 非常适合拾取脆弱的包袋。
  • 即使在较低的真空度下,纤薄的唇边也能实现出色的密封效果。
  • 一体式吸盘可在快速/半快速机器人应用中安全稳定地固定产品。
  • 多波纹管设计可补偿高度差异和不平整的表面。
  • 有机硅材料符合 FDA 21 CFR 177.2600 和欧盟 1935/2004。
  • 适用于高温和低温应用。
  • 可针对电子商务、快速消费品、二次食品拾取、时尚等行业的个性化应用进行配置。

比较产品

已添加 0 个物品
比较