新品
Suction cup BCP40 - 1
订货号: S.BCP

Suction cup BCP40

BCP40 是 Piab 专为包装和内部物流中纸板的自动化搬运而设计的专用吸盘。它具有约 25 毫米长且稳定的波纹管行程和约 40 毫米的唇边直径,可在补偿正常高度偏差的同时,实现对中大型纸箱及箱盖的安全、可重复抓取。 BCP40 采用可回收、耐磨的 TPE,经模具成型而成,在高循环环境下具有较长的使用寿命。其优化调校的波纹结构、集成加强肋以及优化的唇口几何设计,即使在略有不平或带有灰尘的纸箱上,也能在多吸盘夹具中提供强劲密封效果和稳定一致的提升力。 BCP40 兼容多种接头、过滤片和 piSAVE® sense 阀,便于集成到现有真空系统中,并支持高效节能的高吞吐量纸箱搬运。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 用于终端包装、顶装、码垛/拆垛以及对纸箱质量有严格控制的物流中心,实现纸箱自动搬运的专用解决方案。 采用可回收 TPE 材质,配备可拆卸接头,简化了更换过程,并支持可持续的系统设计。多波纹管设计可补偿高度差异和不平整的表面。集成加强肋结构并优化吸盘唇口几何形状,扩大有效真空密封面积,从而提升抓取力和可靠性。 波纹管和唇边经过优化,可适应中等塌陷和均匀表面,确保在多吸盘抓手和阵列中保持稳定性和一致的提升力。兼容多种接头、过滤器和 piSAVE® sense,简化了升级和集成到现有真空系统中的流程。