新品
Suction Cup BLFF family - 1
订货号: S.BLFF

Suction Cup BLFF family

BLFF 是 Piab 为现代仓储、电子商务、物流和一般工业领域推出的全新高性能吸盘系列。它既具备在袋装、非规则形状以及多孔材料上实现密封所需的柔性适应能力,又兼具有搬运重型纸箱和平整盒子所需的强度借助高流量能力与柔软可贴合密封唇边的独特组合,BLFF 不仅能够搬运重型物料,还能应对传统吸盘唇边难以可靠密封的“棘手”工件,从而有助于提高拣选速度,并减少自动化系统中的换型次数。BLFF 提供直径 Ø42mm和 Ø55mm两种规格,以及中等硬度和高硬度两种硬度等级,可替代多种传统吸盘类型,并简化工具、设置和备件管理。吸盘采用可回收 TPE 材料模制而成,并安装在可拆卸的金属接头上,便于更换和回收。经过严苛的循环测试和耐磨测试验证,并适用于集中式和分布式真空系统,BLFF 提供了一种坚固耐用的抓取解决方案,能够胜任当今以及未来的包装材料需求。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 多功能吸盘系列适用于仓储、电商、物流和一般工业领域的混合物品搬运。其独特的唇边和波纹体设计,结合高真空流量,可牢牢抓取刚性纸箱以及轻质、易变形或“难以处理”的物品,尤其适用于通常较难实现密封的场合。提供两种硬度等级(中等、高)。采用可回收的TPE物料和可拆卸金属接头,方便更换,提升可持续性。来自 Piab 循环测试、耐磨测试和高载荷测试验证的卓越可靠性与超长使用寿命。提供Ø42mm和Ø55mm两种尺寸,并采用清晰的颜色编码区分不同硬度等级。配备多种接头选项、可选的piSense阀门以及适用于多尘环境的可清洗高流量过滤器。适用于集中式和分布式真空系统,以及单吸盘或多吸盘抓手。