Suction cup BL50-5 Silicone FCM, G1/2" male - 1
订货号: 9909655
9 种类

Suction cup BL50-5 Silicone FCM, G1/2" male

该物料已获得美国食品及药品管理局认证 (FDA 21 CFR 177.2600),并符合欧盟法规 EU 1935/2004。此吸盘透明,未添加任何颜料。专为搬运装有液体、粘稠内容物和冷冻食品的包装袋而优化设计。不适用于深度真空环境。可配备聚酰胺加固环以增强稳定性。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

30 mm
订货号: 0200239
40 mm
订货号: 0200237
50 mm
订货号: 9909655

配件

不带接头无
订货号: 0200240
G 1/4" 外螺纹Al
订货号: 9909651
G 3/8" 外螺纹Al
订货号: 9909653
G 1/2" 外螺纹Al
订货号: 9909655
1/4" NPT 外螺纹Al
订货号: 9909652
3/8" NPT 外螺纹Al
订货号: 9909654
1/2" NPT 外螺纹Al
订货号: 9909656
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 符合美国食品及药品管理局 21 CFR 177.2600 和欧盟 1935/2004 标准
  • 初始流量高,配有加固波纹和细长唇边。
  • 适用于处理难以搬运的包装袋,例如装有液体、冷冻食品的包装袋以及重型包装袋
  • 适用工作温度范围为 -40 至 200 °C
  • 适用于水平补偿