Suction cup BL50-4 Silicone FCM, G1/2" male - 1
订货号: 9909649
9 种类

Suction cup BL50-4 Silicone FCM, G1/2" male

该物料已获得美国食品及药品管理局认证 (FDA 21 CFR 177.2600),并符合欧盟法规 EU 1935/2004。此吸盘透明,未添加任何颜料。专为易碎物品和食品包装袋而设计。不适用于深度真空环境。可配备聚酰胺加固环以增强稳定性。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

30 mm
订货号: 0200436
40 mm
订货号: 0200337
50 mm
订货号: 9909649

配件

不带接头无
订货号: 0200238
G 1/4" 外螺纹Al
订货号: 9909645
G 3/8" 外螺纹Al
订货号: 9909647
G 1/2" 外螺纹Al
订货号: 9909649
1/4" NPT 外螺纹Al
订货号: 9909646
3/8" NPT 外螺纹Al
订货号: 9909648
1/2" NPT 外螺纹Al
订货号: 9909650
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 符合美国食品及药品管理局 21 CFR 177.2600 和欧盟 1935/2004 标准
  • 长而柔韧的波纹管
  • 长而薄的唇边吸嘴
  • 高流量接头
  • 工作区域 = 唇边直径
  • 宽温范围(-40°C 至 +200°C)