Suction cup BL40-2 Silicone FCM, 1/8" NPSF female, with mesh filter - 1
订货号: 9909643
16 种类

Suction cup BL40-2 Silicone FCM, 1/8" NPSF female, with mesh filter

该物料已获得美国食品及药品管理局认证 (FDA 21 CFR 177.2600),并符合欧盟法规 EU 1935/2004。吸盘透明,未添加任何颜料。不适用于深度真空环境。可配备聚酰胺加固环以增强稳定性。可在较宽的温度范围内使用。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

20 mm
订货号: 0200412
30 mm
订货号: 9909641
40 mm
订货号: 9909643
50 mm
订货号: 9909644
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 有机硅材料符合 FDA 21 CFR 177.2600 和欧盟 1935/2004。
  • 具有高度调节能力。
  • 用于通过提升动作分离体积小且较薄的工件。
  • 当提升力平行于物品表面时,适用性较差。