Suction cup F-BXT35 Silicone 5x1/8" NPSF female, with dual flow control valve - 1
订货号: 0210674
16 种类

Suction cup F-BXT35 Silicone 5x1/8" NPSF female, with dual flow control valve

F-BXT 吸盘采用符合 美国食品及药品管理局 21 CFR 177.2600 和 EU 1935/2004 标准的耐用高端 硅橡胶 制成,并添加了金属以提高可检测性。其多波纹管设计和超长超薄的吸嘴使其在纹理表面或撒有籽粒的表面(例如硬面包和千层面烤盘)上具有卓越的抓握力。该吸盘兼容 Piab 的标准配件,可在低真空下工作,最大限度地降低食品在搬运过程中受损的风险。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

35 mm
订货号: 0210674
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 硅橡胶材质,符合FDA 21 CFR 177.2600和EU 1935/2004。
  • 耐久型高端硅橡胶材料。
  • 橡胶材料中混合了少量的金属添加剂(Fe),因此具有可检出特性。
  • 采用多波纹管设计,拥有超长超薄的吸盘。因此,它能更好地吸附/提升纹理表面或撒有籽粒的表面,例如撒有籽粒的硬面包和千层面烤盘。
  • F-BXT 35 可与 Piab 的标准/常规吸盘接头系列配合使用。
  • 仅需极低的真空度就可以压缩波纹体。降低所搬运的烘焙食品损坏风险。