订货号: 0209305
36 种类
Suction cup BXF60P Polyurethane 60, G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread
Piab的BXF吸盘专为油性金属板设计,采用多波纹管结构,可实现卓越的水平补偿——是卸料和拣选车身部件的理想之选。超长波纹管吸盘只需极低的真空度即可吸住零件,防止零件被推开。其独特的摩擦纹路可提供比传统吸盘高 3-5 倍的剪切力,使其成为油性或干燥钣金的理想之选。采用 DURAFLEX® 材料制成,兼具橡胶般的弹性和聚氨酯的耐用性,确保持久性能。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
配件
M10x1.5 外螺纹过滤网, SS
订货号: 0207753
G 1/4" 外螺纹过滤网, Al
订货号: 0207752
G 3/8" 外螺纹过滤网, Al
订货号: 0207749
G 3/8" Long 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0209305
G 1/4" 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0207751
G 3/8" 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0207748
G 3/8" 内螺纹PA
订货号: 0207530
3/8" NPT 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0207750
T-slot 过滤网, Al
订货号: 0207747
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。
特性
- 特殊设计的多波纹管摩擦吸盘,适用于油性金属板材。适用于需要水平补偿的应用,例如从料仓(冲压线)卸料以及从货架上拣选车身部件。
- 只需极低的真空度即可完全压缩超长波纹管,从而避免吸盘将部件从其既定位置推离。
- BXF 设计适用于平面以及不平整/曲面。
- 唇部内部摩擦纹路可承受高剪切力,通常是同类传统吸盘的3-5倍。
- 当板材上使用的压延油量大于 0.1g/m² 时,它是最佳选择;对于干燥的金属板材,它也是理想之选。
- DURAFLEX® 是一种兼具橡胶弹性和聚氨酯耐磨性的物料。即使经过数十万次循环,该材料仍具有出色的弹性记忆。