Suction cup BXF90P Polyurethane 60, 3/8" NPT female with mesh filter - 1
订货号: 0207743
36 种类

Suction cup BXF90P Polyurethane 60, 3/8" NPT female with mesh filter

Piab的BXF吸盘专为油性金属板设计,采用多波纹管结构,可实现卓越的水平补偿——是卸料和拣选车身部件的理想之选。超长波纹管吸盘只需极低的真空度即可吸住零件,防止零件被推开。其独特的摩擦纹路可提供比传统吸盘高 3-5 倍的剪切力,使其成为油性或干燥钣金的理想之选。采用 DURAFLEX® 材料制成,兼具橡胶般的弹性和聚氨酯的耐用性,确保持久性能。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

60 mm
订货号: 0207750
75 mm
订货号: 0209311
90 mm
订货号: 0207743
105 mm
订货号: 0209427

配件

与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 特殊设计的多波纹管摩擦吸盘,适用于油性金属板材。适用于需要水平补偿的应用,例如从料仓(冲压线)卸料以及从货架上拣选车身部件。
  • 只需极低的真空度即可完全压缩超长波纹管,从而避免吸盘将部件从其既定位置推离。
  • BXF 设计适用于平面以及不平整/曲面。
  • 唇部内部摩擦纹路可承受高剪切力,通常是同类传统吸盘的3-5倍。
  • 当板材上使用的压延油量大于 0.1g/m² 时,它是最佳选择;对于干燥的金属板材,它也是理想之选。
  • DURAFLEX® 是一种兼具橡胶弹性和聚氨酯耐磨性的物料。即使经过数十万次循环,该材料仍具有出色的弹性记忆。