吸盘B-BL30-2,硅橡胶,G3/8"不锈钢外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料 - 1
订货号: 0207092
30 种类

吸盘B-BL30-2,硅橡胶,G3/8"不锈钢外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料

B-BL 系列产品适用于烘焙行业。该物料符合美国食品及药品管理局(FDA 21 CFR 177.2600)标准,符合欧盟法规 EU 1935/2004,并可在较宽的温度范围内使用。不适用于深度真空环境。可配备聚酰胺加固环以增强稳定性。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

30 mm
订货号: 0207092
40 mm
订货号: 0207101
60 mm
订货号: 0207110

配件

不带接头无
订货号: 0206373
G 3/8" 外螺纹ASTM 316L
订货号: 0207092
G 3/8" 外螺纹Composite
订货号: 0207097
G 1/2" 外螺纹ASTM 316L
订货号: 0207093
G 1/2" 外螺纹Composite
订货号: 0207096
3/8" NPT 外螺纹ASTM 316L
订货号: 0207094
3/8" NPT 外螺纹Composite
订货号: 0207099
1/2" NPT 外螺纹ASTM 316L
订货号: 0207095
1/2" NPT 外螺纹Composite
订货号: 0207098
带固定夹 无
订货号: 0207100
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 符合美国食品及药品管理局 21 CFR 177.2600 和欧盟 1935/2004 标准。这是一款经久耐用的高端硅橡胶物料。橡胶材料中混合了少量的金属添加剂(Fe),因此具有可检出特性。适用于烘焙行业,搬运带籽烘焙产品。具有高度调节能力。可选配带外螺纹的食品级可检出型塑料接头,或耐酸不锈钢接头。接头采用分离式设计。其他接头选件 — 固定夹,适配于标准的面包脱模器。卫生型设计,易于清洗。此外,这些吸盘表面没有任何会造成灰尘/污垢堆积的凹陷。仅需极低的真空度就可以压缩波纹体。降低所搬运的烘焙食品损坏风险。