Suction cup VL30BX, 1/8"NPT-M5 - 1
订货号: 0202708
28 种类

Suction cup VL30BX, 1/8"NPT-M5

Value Line®系列吸盘适用于标准/基础应用程序,物超所值的良好性能。波纹吸盘具有细长的吸唇,可与略微起皱的表面(例如瓦楞纸板)实现良好的密封圈。Value Line系列真空发生管全球现货发售,欢迎选购。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

20 mm
订货号: 0202682
25 mm
订货号: 0202696
30 mm
订货号: 0202708
40 mm
订货号: 0202718
50 mm
订货号: 0202730
60 mm
订货号: 0202742
75 mm
订货号: 0202754
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 具有高度调节能力。
  • 一个提升装置中包含多个短波纹管,可搬运高度差异大、形状各异的物体,例如压花或瓦楞板
  • 提升动作可用于分离小型薄型物体
  • 为确保良好的精度和安全的提升动作,提升力应平行于物体表面,因此仅可搬运轻型物体
  • 大包装30-99件可享批量折扣,100件及以上大包装更享优惠价格
  • 不含PVC,可回收利用