Suction cup BL30-3P Polyurethane 30/70, G3/8" male - 1
订货号: 0113743
9 种类

Suction cup BL30-3P Polyurethane 30/70, G3/8" male

这款吸盘专为塑料袋搬运而设计。独特的吸盘接头可提供安全抓取所需的高初始流量。双重硬度吸盘提供更佳的密封圈性能,以及更稳定、更安全的搬运体验。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

30 mm
订货号: 0113743
40 mm
订货号: 0111791
50 mm
订货号: 0112641

配件

不带接头无
订货号: 0110545
G 3/8" 外螺纹Al
订货号: 0113743
G 1/2" 外螺纹Al
订货号: 0113745
3/8" NPT 外螺纹Al
订货号: 0113744
1/2" NPT 外螺纹Al
订货号: 0113746
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 高流量接头,可提供塑料袋搬运所需的高初始真空流量。
  • 适用于水平调整和不平整表面。
  • 双重硬度设计,兼具强度和稳定性,同时又柔软灵活。
  • Duraflex® 物料结合了橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性,
  • 且不会留下痕迹。