Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve - 1
订货号: 0101543
43 种类

Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

BL-2 硅橡胶吸盘具有柔软灵活的唇边,适用于包装不太紧实的包装袋.其四个波纹管可提供良好的水平补偿。直径范围为 20 至 50 毫米。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

20 mm
订货号: 0101116
30 mm
订货号: 0101118
40 mm
订货号: 0101543
50 mm
订货号: 0101122
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 专为高流量包装袋搬运而优化
  • 采用耐用、高品质硅橡胶制成,耐温范围广
  • 可牢固、无损地抓取包装袋
  • 具有高度调节能力。
  • 用于通过提升动作分离体积小且较薄的工件。
  • 当提升力平行于物品表面时,适用性较差。