Suction Cup F - Bag Opening family - 1
订货号: S.F

Suction Cup F - Bag Opening family

Piab 的开袋吸盘专为安全搬运袋子以及纸张和塑料薄膜等薄而易碎敏感的材料而设计。由 FDA 批准的食品级硅胶制成,确保在广泛的温度范围内安全接触食品并实现可靠的性能。吸盘具有薄而柔顺的边缘和巧妙的防滑楔子图案,可防止材料损坏,同时增强提升力。该吸盘有多种尺寸可供选择,在袋子填充和敏感材料搬运应用中提供最佳性能。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 专为包袋搬运而设计 - 非常适合成型-填充-封装机器和袋子灌装站。
  • 硅材料符合 FDA 21 CFR 177.2600 和欧盟 1935/2004。
  • 薄而柔顺的边缘——防止物料被吸入和损坏。
  • 巧妙的防滑楔子图案——增强提升力,同时保护易碎敏感的材料。
  • 搬运敏感材料——适用于纸张、塑料薄膜和其他薄片。
  • 广泛的温度范围——确保在各种条件下可靠的性能。
  • 有多种尺寸可供选择——针对不同的应用进行了优化。