PX250 - Suction cup with Touch valve - G1/2" female - 1
PX250 - Suction cup with Touch valve - G1/2" female - 2
订货号: 0256023
8 种类

PX250 - Suction cup with Touch valve - G1/2" female

PX 是一款坚固耐用的吸盘系列,专为安全搬运表面粗糙、有纹理或不平整的工件而设计。高度适应性的 EPDM 密封边与刚性安装板以及内部支撑结构相结合,即使在干燥花纹板、装饰玻璃或破碎天然石材等具有挑战性的材料上,也能形成稳定可靠的抓取。PX 具有较小的内部容积,可实现快速抽空,并提供与常见行业规格相匹配的多种直径尺寸,可无缝集成到新的或现有的自动化解决方案中。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

110 mm
订货号: 0256020
160 mm
订货号: 0256021
200 mm
订货号: 0256022
250 mm
订货号: 0256023

配件

G 1/2" 内螺纹Al
订货号: 0256019
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 在木材、干燥金属板、玻璃和石材等粗糙、有结构和不平整材料上提供可靠抓取。
  • 柔软、顺应性的 EPDM 密封边缘,可紧密贴合表面轮廓,确保可靠密封。
  • 刚性铝制安装板,带有集成支撑结构,用于稳定薄而精细的工件。
  • 柔和的接触表面,有助于防止留下痕迹、压痕和永久变形。
  • 内部容积紧凑,可实现极短的抽气时间并提高提升循环次数。
  • 可选锥阀版本,仅在拾取时激活吸盘;对于未与工件接触的吸盘,可自动关闭,从而降低空气消耗。
  • 密封元件牢固锁定在安装板中,同时在磨损时仍可轻松更换。
  • 安装板上带有螺纹接口,可实现直接真空连接或连接可选锥阀。
  • 提供多种直径规格,与木材、金属、玻璃和石材搬运中常用尺寸保持一致。