新品

新品

配件
G 1/2" 内螺纹Al
订货号: 0256018
G 1/2" 内螺纹锥形阀, Al
订货号: 0256022
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。
特性
- 在木材、干燥金属板、玻璃和石材等粗糙、有结构和不平整材料上提供可靠抓取。
- 柔软、顺应性的 EPDM 密封边缘,可紧密贴合表面轮廓,确保可靠密封。
- 刚性铝制安装板,带有集成支撑结构,用于稳定薄而精细的工件。
- 柔和的接触表面,有助于防止留下痕迹、压痕和永久变形。
- 内部容积紧凑,可实现极短的抽气时间并提高提升循环次数。
- 可选锥阀版本,仅在拾取时激活吸盘;对于未与工件接触的吸盘,可自动关闭,从而降低空气消耗。
- 密封元件牢固锁定在安装板中,同时在磨损时仍可轻松更换。
- 安装板上带有螺纹接口,可实现直接真空连接或连接可选锥阀。
- 提供多种直径规格,与木材、金属、玻璃和石材搬运中常用尺寸保持一致。