XLF300SL 特大号单唇扁平吸盘, G1/2" 内螺纹 - 1
XLF300SL 特大号单唇扁平吸盘, G1/2" 内螺纹 - 2
订货号: 0255193
4 种类

XLF300SL 特大号单唇扁平吸盘, G1/2" 内螺纹

适用于搬运带平坦或浅凹面的笨重板材,如玻璃和金属板等。吸盘表面带有摩擦纹理,可在搬运斜置或直立玻璃/金属板时提高安全性和抓取能力。单唇设计,以最大化提升性能。另外,还带有辅助端口,适用于真空检测或快速释放。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

150 mm
订货号: 0255190
200 mm
订货号: 0255191
250 mm
订货号: 0255192
300 mm
订货号: 0255193

配件

G 1/2" 内螺纹Al
订货号: 0255193
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 适用于搬运大型和重型板材,如玻璃和金属,适合平面或略微凹面的工件。
  • 摩擦纹理提高安全性,并增强对倾斜或竖直玻璃/金属板材的抓取能力。
  • 单唇设计,以最大化提升性能。
  • 耐用且耐磨损的材料可降低产生痕迹的风险。
  • 平面安装板便于实现定制化安装接口。
  • 辅助接口,适用于真空检测或高效吹气/释放。