Suction cup U50-2 Silicone, 1/8" NPSF female - 1
订货号: 0101804
49 种类

Suction cup U50-2 Silicone, 1/8" NPSF female

通用/扁平硅橡胶吸盘,用于吸附表面平坦或略微弯曲的物体.
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

4 mm
订货号: 3150114S
6 mm
订货号: 3150115S
8 mm
订货号: 3150116S
10 mm
订货号: 3150117S
15 mm
订货号: 3150118S
20 mm
订货号: 0101145
30 mm
订货号: 0101147
40 mm
订货号: 0101604
50 mm
订货号: 0101804
15 mm (U15-3)
订货号: 0114981
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 适用于平面或略微弯曲的物体表面。
  • 也可用于凹面物体。
  • 可在较宽的温度范围内使用
  • 优异的耐磨性