Suction cup U40-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
订货号: 0101619
24 种类

Suction cup U40-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter

通用/扁平吸盘,丁腈橡胶-PVC材质,用于吸附平面或略微弯曲的物体表面。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

30 mm
订货号: 0101406
40 mm
订货号: 0101619
50 mm
订货号: 0101819
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 适用于平面或略微弯曲的物体表面。
  • 也可用于凹面物体。
  • 可实现无痕搬运
  • 优异的耐磨性