Suction Cup FC75 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female - 1
订货号: 3150067P
9 种类

Suction Cup FC75 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female

轻微弯曲的形状和内部支撑楔子提供强劲的抓取力,吸盘的宽唇边延长其使用寿命。 丁腈橡胶-PVC材质确保无痕搬运
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

50 mm
订货号: 3150066P
75 mm
订货号: 3150067P
100 mm
订货号: 3150094P

配件

不带接头垫圈, 无
订货号: 3150094P
不带接头无
订货号: 3150213P
G 3/8" 外螺纹Al
订货号: 3250062P
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 适用于略微拱起、平坦且油腻的表面,例如冲压流程中搬运钢板时遇到的情况。
  • 由于橡胶物料的高摩擦系数,即使在油腻的表面上,吸盘在水平方向快速加速时也能承受较大的作用力。
  • 吸盘带有支撑楔子,可防止薄物体变形。
  • 可实现无痕搬运