Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, G3/8" male, 1/8" NPSF female - 1
订货号: 0201827
52 种类

Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, G3/8" male, 1/8" NPSF female

FCF-P吸盘设计适用于油性表面、略微拱起和平坦的表面,例如冲压生产线上搬运金属板材时遇到的工件表面。吸盘带有支撑楔子,可有效防止工件变形。DURAFLEX® 吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起。不会在所搬运物体表面留下任何印迹。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

25 mm
订货号: 0201827
35 mm
订货号: 0118981
50 mm
订货号: 0118985
75 mm
订货号: 0118423
100 mm
订货号: 0118430
125 mm
订货号: 0118435

配件

M10x1.5 外螺纹SS
订货号: 0121431
M10x1.5 外螺纹Brass
订货号: 0121432
G 1/4" 外螺纹Al
订货号: 0213910
G 3/8" Long 内螺纹Brass
订货号: 0200652
G 1/4" 内螺纹Brass
订货号: 0206919
G 3/8" 内螺纹Al
订货号: 0201827
G 3/8" 内螺纹PA
订货号: 0206895
G 3/8" 内螺纹Brass
订货号: 0206909
3/8" NPT 内螺纹Brass
订货号: 0206916
T-slot Al
订货号: 0206926
T-slot 过滤网, Al
订货号: 0206927
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 特殊设计的摩擦吸盘,适用于油质表面,例如金属成型过程中的钣金。
  • 摩擦吸盘的正常磨损不会对长期剪力性能造成影响。
  • 是板材表面压油量 > 0.1g/m² 时的最佳选择。
  • 得益于其强劲的油质表面抓持力,该吸盘的剪切力承受能力普遍可达到同类传统吸盘的2到4倍。
  • FCF吸盘设计适用于略微拱起和平坦的表面,例如冲压生产线在搬运金属板材时所遇到的工件表面。
  • 吸盘带有支撑楔子,可有效防止工件变形。
  • DURAFLEX® 吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起。不会在所搬运物体表面留下任何印迹。