吸盘P-D27,硅橡胶,G1/8"不锈钢外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料 - 1
订货号: 0207022
18 种类

吸盘P-D27,硅橡胶,G1/8"不锈钢外螺纹接头,可检出型,食品直接接触材料

The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

27 mm
订货号: 0207022
36 mm
订货号: 0206372

配件

不带接头无
订货号: 0206371
G 1/8" 外螺纹ASTM 316L
订货号: 0207022
G 1/8" 外螺纹Composite
订货号: 0207026
G 1/4" 外螺纹ASTM 316L
订货号: 0207021
G 1/4" 外螺纹Composite
订货号: 0207025
G 3/8" 外螺纹ASTM 316L
订货号: 0207030
G 3/8" 外螺纹Composite
订货号: 0207034
1/8" NPT 外螺纹ASTM 316L
订货号: 0207024
1/8" NPT 外螺纹Composite
订货号: 0207028
1/4" NPT 外螺纹ASTM 316L
订货号: 0207023
1/4" NPT 外螺纹Composite
订货号: 0207027
3/8" NPT 外螺纹ASTM 316L
订货号: 0207032
3/8" NPT 外螺纹Composite
订货号: 0207036
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 硅橡胶材质,符合FDA 21 CFR 177.2600和EU 1935/2004。
  • 耐久型高端硅橡胶材料。
  • 橡胶材料中混合了少量的金属添加剂(Fe),因此具有可检出特性。
  • 适用于果仁糖应用,例如巧克力。
  • 提供带外螺纹的食品级可检出型塑料接头或耐酸不锈钢接头供选。
  • 卫生型设计,易于清洗。表面无凹陷,不会造成灰尘/污垢堆积。