Suction cup D50 Silicone, 1/8" NPSF female - 1
订货号: 0101734
24 种类

Suction cup D50 Silicone, 1/8" NPSF female

用于弯曲和不规则表面。甚至能够于角落和边沿位置进行提升。不适用于平整表面。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

15 mm
订货号: 3150135S
20 mm
订货号: 0101124
30 mm
订货号: 0101126
50 mm
订货号: 0101734
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 适用于曲面或不规则表面物体。
  • 可牢固吸附在边角处。
  • 硅橡胶具有优异的耐磨性
  • 可在较宽的温度范围内使用