Suction cup DCF100P Polyurethane 60, G3/8" male - 1
订货号: 0210622
73 种类

Suction cup DCF100P Polyurethane 60, G3/8" male

Piab 的 DCF 吸盘针对油性金属板材进行了优化,采用深凹设计和柔性唇边,即使在曲面或不平整的表面上也能实现安全抓取和可靠的密封圈。DCF吸盘可承受高剪切力,是冲压生产线上快速拆垛和搬运的理想之选。采用DURAFLEX®材料制成,具有卓越的耐磨性和弹性记忆,确保持久稳定的性能。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

30 mm
订货号: 0210590
40 mm
订货号: 0210598
52 mm
订货号: 0210491
65 mm
订货号: 0207678
80 mm
订货号: 0210614
90 mm
订货号: 0206541
100 mm
订货号: 0210622
110 mm
订货号: 0206545

配件

M10x1.5 外螺纹SS
订货号: 0210594
M14x1 内螺纹Al
订货号: 0242507
G 1/4" 外螺纹Al
订货号: 0210593
G 3/8" 外螺纹Al
订货号: 0210622
G 3/8" Long 内螺纹Al
订货号: 0210589
G 1/4" 内螺纹Al
订货号: 0210592
G 3/8" 内螺纹PA
订货号: 0210172
G 3/8" 内螺纹Al
订货号: 0210588
3/8" NPT 内螺纹Brass
订货号: 0210591
T-slot Al
订货号: 0210595
T-slot 过滤网, Al
订货号: 0210627
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 特殊设计的摩擦吸盘,适用于弧形或平整油质表面,例如金属成型过程中的钣金。
  • 耐久型材料制成,摩擦吸盘的正常磨损不会对长期剪力性能造成影响。
  • 当板材上使用的压延油量大于 0.1g/m² 时,它是最佳选择;对于干燥的金属板材,它也是理想之选。
  • 优化的内部摩擦模式进一步提升抓取性能,确保吸盘可承受3-5倍于同等规格传统吸盘的高剪力。
  • 薄型设计,可轻松贴合凹陷/凸起表面。纤薄柔韧的设计结合特殊的内部摩擦纹路,可最大限度地提高抓握性能。
  • DURAFLEX® 是一种兼具橡胶弹性和聚氨酯耐磨性的物料。即使经过数十万次循环,该材料仍具有出色的弹性记忆。