尺寸
配件
M10x1.5 外螺纹SS
订货号: 0210602
M10x1.5 外螺纹过滤网, SS
订货号: 0207654
M14x1 内螺纹Al
订货号: 0242507
G 1/4" 外螺纹过滤网, Al
订货号: 0207678
G 1/4" 外螺纹Al
订货号: 0210601
G 3/8" 外螺纹, 1/8" NPSF 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0206541
G 3/8" 外螺纹Al
订货号: 0210598
G 3/8" 外螺纹, 1/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 0210606
G 3/8" Long 内螺纹Al
订货号: 0210597
G 3/8" Long 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0209185
G 1/4" 内螺纹Al
订货号: 0210600
G 1/4" 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0206794
G 3/8" 内螺纹PA
订货号: 0210330
G 3/8" 内螺纹Al
订货号: 0210596
G 3/8" 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0206537
G 3/8" 内螺纹过滤网, PA
订货号: 0206538
3/8" NPT 内螺纹Brass
订货号: 0210599
3/8" NPT 内螺纹过滤网, Al
订货号: 0206535
3/8" NPT 内螺纹过滤网, Brass
订货号: 0210615
T-slot Al
订货号: 0210603
T-slot 过滤网, Al
订货号: 0206539
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。
特性
- 特殊设计的摩擦吸盘,适用于弧形或平整油质表面,例如金属成型过程中的钣金。
- 耐久型材料制成,摩擦吸盘的正常磨损不会对长期剪力性能造成影响。
- 当板材上使用的压延油量大于 0.1g/m² 时,它是最佳选择;对于干燥的金属板材,它也是理想之选。
- 优化的内部摩擦模式进一步提升抓取性能,确保吸盘可承受3-5倍于同等规格传统吸盘的高剪力。
- 薄型设计,可轻松贴合凹陷/凸起表面。纤薄柔韧的设计结合特殊的内部摩擦纹路,可最大限度地提高抓握性能。
- DURAFLEX® 是一种兼具橡胶弹性和聚氨酯耐磨性的物料。即使经过数十万次循环,该材料仍具有出色的弹性记忆。