Suction cup B50 HNBR, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
订货号: 9906290
75 种类

Suction cup B50 HNBR, 1/4" NPT male, with mesh filter

Piab的HNBR波纹吸盘专为在严苛的工业环境中实现高性能搬运而设计。这些吸盘采用HNBR材质,具有卓越的耐热、耐油和耐化学腐蚀性能。灵活的波纹管设计使其能够很好地适应不平整的表面,并补偿高度差,从而确保安全可靠的抓握力。HNBR波纹管吸盘是汽车和重型应用的理想之选,可在严苛的环境中提供持久稳定的性能。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

5 mm
订货号: 9912093
8 mm
订货号: 0200894
10 mm
订货号: 0128692
15 mm
订货号: 0128693
20 mm
订货号: 0128712
30 mm
订货号: 9906494
40 mm
订货号: 9908658
50 mm
订货号: 9906290
75 mm
订货号: 3150107T
110 mm
订货号: 0108178

配件

不带接头无
订货号: 0108165
不带接头垫圈, 无
订货号: 3150034T
M5 外螺纹Brass
订货号: 9912093
5xM5 内螺纹Al, Brass, PA
订货号: 9906887
M5 内螺纹Al
订货号: 9906875
1/4" NPT 内螺纹Al
订货号: 0128125
1/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 9908740
5x1/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 9908789
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 采用高性能、无痕HNBR橡胶制造
  • 具有卓越的耐热、耐油和耐化学腐蚀性能
  • 灵活的波纹管设计可适应各种表面
  • 确保在严苛应用中提供安全可靠的抓握力
  • 经久耐用的结构设计延长其使用寿命
  • 是汽车和重型工业应用的理想之选