Suction cup B110-2 Silicone, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
订货号: 3250049S
95 种类

Suction cup B110-2 Silicone, G1/2" female Al, with mesh filter

Piab 的硅橡胶波纹吸盘专为应对严苛的物料搬运任务而设计,具有卓越的柔韧性和适应性。柔软的硅橡胶材质确保轻柔抓握。波纹管设计可有效补偿高度差异,并能有效搬运不规则物体。这款硅橡胶波纹吸盘经久耐用,耐化学腐蚀,在严苛的自动化环境中也能提供可靠、安全、高效的性能。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

5 mm
订货号: 3150286S
8 mm
订货号: 3150287S
10 mm
订货号: 3150101S
15 mm
订货号: 3150230S
20 mm
订货号: 0101102
30 mm
订货号: 0101104
40 mm
订货号: 0101106
50 mm
订货号: 0101108
75 mm
订货号: 0128114
110 mm
订货号: 3150030S
150 mm
订货号: 3150031S
50 mm (50-2)
订货号: 0101110
75 mm (75-2)
订货号: 0128105
110 mm (110-2)
订货号: 3250049S

配件

不带接头无
订货号: 0101102
不带接头过滤盘, 无
订货号: 0101945
M5 外螺纹Brass
订货号: 3250082S
5xM5 内螺纹Al, Brass, PA
订货号: 0101175
M5 内螺纹Al
订货号: 0101171
1/8" NPSF 内螺纹PA
订货号: 0110343
1/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 0101469
5x1/8" NPSF 内螺纹Al
订货号: 0101435
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 采用优质硅橡胶制成,安全高效
  • 柔韧性极佳,可适应不平整表面
  • 耐化学腐蚀和高温
  • 波纹管设计可补偿高度变化
  • 适用于塑料、金属板材和包装应用