Suction cup BFF80P Polyurethane 55/60 T-slot with mesh filter - 1
订货号: 0207258
40 种类

Suction cup BFF80P Polyurethane 55/60 T-slot with mesh filter

BFF-P设计适用于油性表面、不平整/曲面,或需要水平补偿的场合,例如在拆垛应用程序中。扁平的内支持结构确保在任何方向的运动过程中都能保持稳定。专为油性表面(例如金属成型流程中的金属板材)设计的特殊摩擦吸盘。得益于其强劲的油质表面抓持力,该吸盘的剪切力承受能力普遍可达到同类传统吸盘的2到4倍。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

尺寸

30 mm
订货号: 0201821
40 mm
订货号: 0206925
60 mm
订货号: 0206933
80 mm
订货号: 0207258
110 mm
订货号: 0207214

配件

M10x1.5 外螺纹Brass
订货号: 0121428
G 3/8" Long 内螺纹Brass
订货号: 0200699
G 1/4" 内螺纹Brass
订货号: 0206918
G 3/8" 内螺纹PA
订货号: 0207256
G 3/8" 内螺纹Brass
订货号: 0206908
3/8" NPT 内螺纹Brass
订货号: 0206915
T-slot Al
订货号: 0206924
T-slot 过滤网, Al
订货号: 0207258
与所选的合身度或尺码不兼容。选择此选项将调整尺码/合身度。

特性

  • 专为薄型(0.6-0.8 毫米)油性金属板材(例如汽车外壳部件)在冲压成型工艺中设计的摩擦吸盘。
  • 摩擦吸盘的正常磨损不会对长期剪力性能造成影响。
  • 是板材表面压油量 > 0.1g/m² 时的最佳选择。
  • 得益于其强劲的油质表面抓持力,该吸盘的剪切力承受能力普遍可达到同类传统吸盘的2到4倍。
  • BFF-TP”设计适用于薄型平面或不平整/曲面,以及需要水平补偿的场合。
  • 平坦的内撑板(采用双硬度材料制成)确保在任何方向都可稳定移动、可靠抓取。
  • DURAFLEX®吸盘采用专门研制的特殊材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。该材料不会在被搬运物体上留下任何痕迹,并且即使经过数十万次循环,仍具有出色的弹性记忆。